5C-6266: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5C-6266: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 5C-6266
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    asphalt pavers
    AP-1055B

    whex
    W330B

    lhd
    R1700G, R3000H, R1300G II R1600H, R2900G

    uat
    AD30

    fp
    SAT223T SAT223

    ttl
    939, 933

    track type tractors
    D3CLGP, D4B, D5C, D11R, D4CIIILGP, D6ESR2000, D6D, D4CII, D3CII, D5CIII, D4CLGP, D8RLRC, D3CIILGP, D8N

    track excavators
    225DLC, 235B, 235C, 330, 245BII, 227FB, 330BL, 215BLC, 225B, 229, 350L, 219D, 330L, 350, 235D

    articulated trucks
    740BEJ, 730, 725, D250EII

    wtl
    986H, 993K, 994, 980C

    chal
    75E, 65C, 95E, 85E, 65E, 75C, 85D, 85C, 65D

    meng
    3406B 3406C

    underground mining loaders
    R1300G, R2900G, R1600G, R1300GII

    adt
    730, D250E II D300E II D250E, 725, D300E

    ttt
    D11T, D7G2 D11N, D5C III D3C III D8R D8N, D4C III D11R, D7G, D5E, D9T, D10T, D6E SR

    ieng
    C11 C13 3406B CPT372

    ag tractors
    75D

    wts
    611, 657E, 627K LRC 651E, 621K, 657G, 615C, 637G, 627K, 621K OEM 613C II 615C II 623K LRC

    wtt
    824K

    tskd
    D5HTSK II D4HTSK III

    mh
    MH3037, MH3059, MH3049

    oht
    771D, 773G, 793F AC 773G LRC 773G OEM 775G LRC 794 AC 785, 775G OEM 777E 775G, 789, MT4400D AC 795F XQ 789C, 795F AC

    rrss
    RM-250C, RM-350B, RM-350, SM-350, RR-250B, SS-250B, SS-250, RR-250

    com
    826K, 826C

    wheel tractor scrapers
    657EPP, 623K, 657E, 657G, 621KLRC, 631G

    cold
    PR-1000C PM822, PR-450C, PM820, PM620, PM825 PM622, PM-565, PR-1000

    track loaders
    931BLGP, 935B, 935CII, 931CII, 931C, 931CLGP, 931CIILGP, 933, 935C

    motor graders
    14H

    compactors
    825K, 836

    pipe
    561M, 578, PL87, 572R

    tmh
    TH103, TH82, TH83, TH63, TH62

    ap
    BG-225C, AP-1050, AP-1055B, AP-900B, AP-1000B, AP-650B, AP-1000, BG-2455C, BG-230, BG-260C, BG-245C, BG-230D, AP-800D, BG-210B, BG-240C, BG-225B, AP-800C, AP-1050B

    exc
    350, 330, 330 L 330B L 350 L

    pipelayers
    572R, 583R, 561H

    petr
    TH35-E81 CX31-C13I CX35-P800 TH48-E70 CX31-P600 TH35-C11I CX31-C11I TH35-C13I

    15 to 18 liter
    3406C 3406B

    skidders
    D5TSKHII, D4TSKHIII

    epg2
    SR4

    off highway trucks
    769D, 771D

    wheel loaders
    980FII, 986H, 980F, 986K

    epg
    3304B C9 3456 C15

    wheel dozers
    824K