5F-4475: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5F-4475: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 5F-4475
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 1 1/2
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,75
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,44
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,19
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1/4–28
    3500
    D399, D398B

    muldenkipper
    769B

    produkte für die schifffahrt
    D346, D315

    15 bis 18 liter
    3406, D333C, G342C

    motor – stromaggregat
    SR 807, SR 804

    vees 27 bis 32 liter
    D353, D379B, 3408A

    motor – industrie
    SR 689, SR 447, SR 806, SR 685, G353D, SR 684, D346, SR 448