5F-9338: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5F-9338: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 5F-9338
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    com
    816K, 826C, 816F, 816F II

    meng
    3608

    ieng
    3512B 3512 3508B 3508

    wts
    657B, 657E, 657G, 657

    oht
    785G, 771C, 777D, 777G, 773D, 777F, 773E, 775E, 785C, 777E 773B, 776C, 775F, 775D, 775B, 784C, 785D, 769C, 773F, 784B, 777C, 776D, 785B

    epg
    3516C

    wtl
    936F, 980C