5H-0793: Innensprengring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5H-0793: Innensprengring

    Ersatzteilnummer: 5H-0793
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll, rechteckig

    Cat-Sprengringe bestehen aus gehärtetem Kohlenstoffstahl

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bauform: Rechteckig
    • Freier Durchmesser - A ("): 3,75
    • Sprengringausführung: Interner
    • Stärke - B ("): 0,125
    wheel tractor-scraper
    623E, 627E, 621E, 621F, 627F, 623F

    pipelayer
    594H, 583K, 572G, 594, 578, 583H

    engine - generator set
    3406B 3406C

    motor grader
    143H, 120M, 12M, 163H NA 163H, 16H NA 140M, 16G, 160M

    wheel-type loader
    994F, 994, 988F II 988B, 994H, 994K, 980F, 994D, 988F, 990, 980F II 990 II 980C

    engine - industrial
    3406B HT400 3406C

    engine - truck
    3406B 3406C

    off-highway truck
    789D, 793D, 789, 789B, 793F, 793F XQ 793F OEM 793B, 793, 793C, 789C, 793F CMD

    generator
    SR4

    track-type tractor
    8U 8A D8N, D8K, 8SU 8 57H

    road reclaimer
    RM-350, SM-350, RR-250, SS-250

    wheel dozer
    824C, 844

    petroleum products
    TH55-E70 TH55FT-E90 TH55

    excavator
    5110B

    earthmoving compactor
    826C