5H-5012: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5H-5012: RING

    Ersatzteilnummer: 5H-5012
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Sprengringe bestehen aus gehärtetem Kohlenstoffstahl

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Querbohrungen: 0
    • Sprengringausführung: Außen
    • Stärke (mm): 0
    com
    815F, 815K, 816F II 816K, 815F II 816F

    3500
    3512

    ttt
    D6T

    ieng
    SR4 G3516

    epg2
    SR4

    wtt
    814F, 8A4K 814F II 814K

    it
    IT38G II

    wheel loaders
    972M

    epg
    3516 G3512

    track type tractors
    D6T2LGP, D6T2XW, D6T2XL

    wtl
    966H, 966G, 972H, 966L, 972L, 972G, 972G II 966M XE 970F, 972M, 966M, 966G II 966F II 966F, 962H, 966K, 97AM 972M XE 972K, 966K XE