5I-7942: OKC-KUPPLUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5I-7942: OKC-KUPPLUNG

    Ersatzteilnummer: 5I-7942
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    V-Bandschelle

    Bei Cat®-Schellen handelt es sich um eine Vorrichtung, die zwei Teile fest miteinander verbindet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Klammerbreite ("): 0,58
    • Klammerbreite (mm): 14,8
    • Material-: Stahl
    • Messgerätdurchmesser ("): 3,03
    • Messgerätdurchmesser (mm): 77
    wheel-type loader
    910G

    excavator
    314D CR 312D, 312-A 314C 311D LRR 312C L 315D L 312C, 312B L 319D L 313D, 314D LCR 319D LN 312B