5I-8510: SCHLAUCH A XT5
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5I-8510: SCHLAUCH A XT5

    Ersatzteilnummer: 5I-8510
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    XT-6 SE-Hochdruck-Schlauchleitungen

    Beschreibung:
    Der XT SE-Hochdruckschlauch leitet erdölbasierte Hydraulikflüssigkeiten unter hohen Drücken von Pumpen und Motoren zu Maschinenkomponenten.


    Merkmale:
    Die Schlauchleitungen bestehen aus einer gewebeverstärktem Innenseele aus Synthesegummi sowie vier oder sechs hochfesten Stahldrahtspiraleinlagen, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Der XT SE-Schlauch wurde einer Lastwechselprüfung mit einer Million Lastwechseln (dem Doppelten der Branchenanforderungen) unterzogen. Außerdem zeichnen sich CAT®-XT-SE-Schläuche durch den halben SAE-Biegeradius aus. Dadurch lassen sie sich besser in enge Bereiche einpassen und mit wesentlich geringeren Längen verlegen. Diese Merkmale sorgen für einen einfacheren Einbau, eine lange Lebensdauer sowie eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Hochdruckbetrieb.

    forestry excavators
    538GF

    excavator
    320D2, 320E L 325C, 320 GC 320D2 GC 330B LN 345D L 320E LN 320E LRR 320D, 345C L 323D L 320D LN 323, 330C L 323F OEM 345D L VG 349D L 325F LCR 345C, 320D LRR 320D2 L 323F 320D L 320, 538 349D2 L 323D S 323D2 L 330B L 320D RR 320F L 330C LN 323F L 349D2, 350-A 320E, 323E L 323D SA

    track excavators
    320E, 320, 320D2, 325C, 320ELRR, 323, 320-01GC, 323-07, 320-07, 320-07GC, 320D2GC, 320DLRR, 325CCR, 345CL, 320DL, 349DLVG, 350L, 320D, 325CL, 323D2L, 330CL, 321DLCR, 320DRR, 350, 323DL, 330BLN, 345DL, 330BL, 345DLVG, 320D2L, 349D2L, 323DS, 349D2, 323FL, 325FLCR, 320FL, 323FLN, 323FOEM, 320EL, 323FSAOEM