5I-8708: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5I-8708: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 5I-8708
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Vorsteuerschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- oder Wasserbasis sowie synthetische Hydraulikflüssigkeiten weiter.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Gummi, die beständig gegenüber Hydraulikflüssigkeiten ist, einer geeigneten Drahteinlagenverstärkung und einer speziell entwickelten witterungsbeständigen Ummantelung. Zudem weisen sie einen geringen Außendurchmesser (AD) auf, der sich insbesondere für eine enge Schlauchverlegung in hydraulischen Vorsteuersystemen eignet. Diese Eigenschaften sorgen für eine einfachere Installation, eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Ausgelegt für Anwendungen mit Mitteldruckbetrieb.

    forest products
    322C

    excavator
    330D L 320D 326D2 325B L 329D L 320C 330C 325C FM 336D2 L 336D LN 320-A N 320D2 318E L 320D2 L 315C 323D L 320B N 336D L 330D2 L 325D FM 323D2 325C 329D 336D 336D2 322C FM M325D MH 330D FM 345B II 320D LRR 320 L 325 LN 325-A L 324D L 323D2 L 320B S 340D2 L 320D L 313D 325D L 329D LN 325-A 320C FM 312D L 312D 326D L 325 L 329D2 322 LN 324D 330B L 320D2 GC 322-A 325D 330D2 320D FM 320D2 FM 312C 330C MH 324D FM 330C L 336D2 GC 322B L 314C 324D LN 318C 330D 322-A LN 323D S 322C 320B 340D L 330C FM 316E L 329D2 L 320B L 320C L 326D2 L 320N 320D LN 320D RR 322B LN 330B LN 320-A S 330D MH 323D LN 322N 322-A L 330C LN 320-A 325C L 325D FM LL 322 L 322-A N 320D GC 324D FM LL 330D LN 323D SA 325B 325D MH 325B LN 320-A L M325D L MH 325-A LN 323D

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 308E2 SR 308E2SR 308E2CR