5J-1702: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5J-1702: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 5J-1702
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 9 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 7,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,13
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,58
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/4–10
    wheel-type loader
    950 992 992B

    pipelayer
    594H

    marine products
    7241

    articulated dump truck
    D350C D300E D250E D35C D35HP D25C D250D D20D D30C D400

    track-type tractor
    D9H