5J-5794: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5J-5794: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 5J-5794
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 3 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 1,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,75
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,50
    • Schraubenausführung: Zwölfkantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1/2–13
    earthmoving compactor
    836, 836H, 826C, 825C, 825

    wheel-type loader
    988B, 988H, 980G, 988F, 980H, 992C, 980C, 980F, 980G II 980F II 992D, 988F II 990H

    engine - generator set
    C15

    petroleum products
    CX35-P800 TH48-E70 TH35-C15T TH55 TH55FT-E90 CX31-C15I TH55-E70 CX31-P600 TH35-E81 TH35-C15I

    engine - truck
    C15 3406E

    off-highway truck
    777D, 770, 772

    track-type loader
    953, 973, 943, 953B, 963, 983B

    engine - industrial
    C15 C18

    articulated dump truck
    D44B, D400D, D550B, D35HP D40D, D400

    cold planer
    PM-200

    motor grader
    24M

    forest products
    227

    wheel dozer
    844H, 834S 834U 834B, 824C, 834H, 824S

    underground articulated truck
    AD30

    excavator
    245, 235, 350-A 350-A L 225

    wheel tractor-scraper
    651, 637E, 631E, 613C, 641, 613C II 657, 666

    track-type tractor
    173B 183B 193B D9G, D8L, D9T, D8T, D7F