5K-7144: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5K-7144: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 5K-7144
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 11
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 9,25
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,94
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,48
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Schraubengröße ("): 5/8
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 5/8–18
    kettendozer
    D4E, D4ESA, D4DSA