5K-9106: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5K-9106: RING

    Ersatzteilnummer: 5K-9106
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Sprengringe bestehen aus gehärtetem Kohlenstoffstahl

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsdurchmesser ("): 1,81
    • Freier Durchmesser - A ("): 1,68
    • Sprengringausführung: Außen
    • Stärke - B ("): 0,062
    cold
    PM313

    ttt
    D6N D5M D6M D5R XL D6N LGP D5N D5R2 D6N XL D5H, D5R LGP D6N OEM D5H XL

    tskd
    527 517 D5HTSK II

    pipe
    561N, 561M