5K-9423: LINK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5K-9423: LINK

    Ersatzteilnummer: 5K-9423
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgedichtetes Kettenglied (rechts)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sind Bestandteil des Kettenstrangs und bilden eine Schiene, auf der die Maschine fahren kann.

    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 6,75
    • Kettenteilung (mm): 171,5
    • Schraubengröße ("): 12,83
    • Schraubengröße (mm): 12,83
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.