5M-9979: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5M-9979: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 5M-9979
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 5 3/4
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 4,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,75
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,39
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1/2–20
    track-type tractor
    D9G, D8H

    wheel-type loader
    988

    wheel dozer
    824