5P-2060: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5P-2060: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 5P-2060
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Rechteckdichtung

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 0,49
    • Innendurchmesser (mm): 12,4
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    • Querschnittsbreite ("): 0,14
    • Querschnittsbreite (mm): 3,5
    • Querschnittshöhe ("): 0,12
    • Querschnittshöhe (mm): 3,1
    wheel tractor-scraper
    637D, 623B, 621B, 631D, 633D, 651E, 627B, 657E, 639D

    engine - generator set
    3408 3408C 3408B 3412C 3412 3406

    motor grader
    16G

    wheel-type loader
    980C, 988B, 992C

    engine - industrial
    3408 3412 3408B 3406

    engine - truck
    3408 3408C 3408B 3412C 3412 3406

    off-highway truck
    768C, 772B, 769C, 773B

    track-type tractor
    8U 8 D8L, 8S 58 8A

    generator
    SR4

    wheel dozer
    834U 824C, 834B, 834S 824S

    track-type loader
    983B

    excavator
    245

    earthmoving compactor
    826C, 825C, 825