5P-9384: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5P-9384: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 5P-9384
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 10
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 7,48
    • Kopfbreite - 5 ("): 2,25
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,97
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1 1/2–12
    rohrverleger
    589