5P-9863: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5P-9863: RING

    Ersatzteilnummer: 5P-9863
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Sprengringe bestehen aus gehärtetem Kohlenstoffstahl

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsdurchmesser ("): 3,03
    • Freier Durchmesser - A ("): 2,75
    • Sprengringausführung: Außen
    • Stärke - B ("): 0,120
    track-type tractor
    D7H, D5H, D6H, 6 6SU 6A 6S D4H, 57 7S 7 7U 7A 56 56H 7SU