5S-4455: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5S-4455: RING

    Ersatzteilnummer: 5S-4455
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll, gehärtete Grundausführung

    Cat-Sprengringe bestehen aus gehärtetem Kohlenstoffstahl

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bauform: Gehärtete Grundausführung
    • Sprengringausführung: Interner
    ttt
    D6T, D6T XL D6T XW D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T LGP D6T XW PAT

    wts
    623K LRC 637K, 631E, 637G, 621G, 631G, 657E, 627G, 627F, 623K, 621F, 657G, 627E, 631K, 621H, 621K OEM 627H, 623G, 627K, 623H, 621K, 615C II 627K LRC 615C, 651E, 637E, 621E

    wtt
    854G, 854K

    emac
    C9.3

    mg
    140M 2 12M 2 14L 160M 2 120M 2 12M 3 AWD 16M3, 120M, 160M 3 12M, 140M 3 AWD 14M, 12M 3 160M 3 AWD 18M3, 14M3, 140M 3 160M, 140M, 14M-3

    pipe
    589