5S-4554: O-Ring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5S-4554: O-Ring

    Ersatzteilnummer: 5S-4554
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen hauptsächlich in statischen Anwendungen als axiale oder radiale Dichtungen zum Einsatz, um Lecks und Verunreinigungen zu verhindern

    Merkmale:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat®-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat®-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Die Abmessungen unserer O-Ringe halten stets enge Toleranzen ein, sodass gewährleistet ist, dass sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Cat®-O-Ringe sind die optimale Lösung für Ihre mobile Cat- und andere Ausrüstung.

    Das Cat®-Dichtungssystem wird im Rahmen eines zuverlässigen Verfahrens entwickelt, getestet und geprüft. Mit den neuesten Cat-Originaldichtungen schützen Sie Ihre Investitionen.

    Anwendungen:
    O-Ringe finden in einer Vielzahl von Anwendungen in der gesamten Cat®-Produktpalette Verwendung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungs-/O-Ringtyp: Standard
    • Durchmesser ("): 0,14
    • Einsatzbereiche: Elektrik-Dichtungen; Hochtemperatur-Luftdichtungen; Hochtemperatur-Dichtungen mit statischer Schmierung
    • Innendurchmesser ("): 6,98
    • Kompatibel mit: Luft; Diacetonalkohol; Ethylen-Glykol; Extrem hohe/niedrige Temperaturen; Öl mit hohem Trübungspunkt; Isobutylalkohol; Ozon und UV-Licht; Polyglykol
    • Material-: VMQ – Silikon, Silikon (70)
    • Materialbeschreibung: Silikone können in unterschiedlichen Temperaturbereichen eingesetzt werden –- von sehr niedrig bis mäßig hoch – außerdem sind sie exzellent für Luftanwendungen. Darüber hinaus sind sie kompatibel mit Motoröl. Sie verfügen über eine begrenzte Stärke und Abrieb- und Schnittbeständigkeit, deshalb sind sie besser für Niederdruckanwendungen geeignet. Silikon sollte nicht mit Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Urea, Hydrauliköl, ATF oder Biodiesel verwendet werden.
    • Nicht kompatibel mit: Aceton; Aromatische Kohlenwasserstoffe; Hochdrucköl; Heizöl; Benzin; Ketone; Öle mit niedrigem Trübungspunkt; Öle auf Erdölbasis; Dampf und Heißwasser
    • Primäres Dichtungsmaterial: Gummi
    • Strichzahl ("): 262
    • Temperatur (°F): -50–300
    earthmoving compactor
    816 815 815B

    wheel-type loader
    966C 966G 980B 966D 972G 966E 980 966F II 966F

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408C 3406C 3408 3412 3412C 3406B 3408B D399 3306 D379B G3306 3406 D398B XQG135

    engine - truck
    1673C 1674 3306 3406 3208

    petroleum products
    G3306B

    wheel-type skidder
    528

    engine - machine
    3306

    track-type loader
    973 951B 977K 955K 977H 977A 955L 977

    engine - industrial
    3406B 3208 3412 3306 3408 G3306 D333C D346 G3306B 3406 D379 D379B D399 D398B 3408B SR4 G343 D398

    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    motor grader
    140 120 12F 14G 140G 12G 14E

    wheel dozer
    814

    excavator
    235

    pipelayer
    561D 572G 572F 571G 571F 561C

    marine products
    D379A 3408B D334 3408 D379B D346 3406B 3406

    wheel tractor-scraper
    627B 637 627 637B 623B 621R

    track-type tractor
    D7G D6C D5 D11R D7F D6D 11 D11T 6S 5 D11N 6 6A 11U D8H 11SU