5S-6670: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5S-6670: O-RING

    Ersatzteilnummer: 5S-6670
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Durchmesser ("): 0,17
    • Einsatzbereiche: Motorkühlsysteme mit Heißwasserkühlung
    • Innendurchmesser ("): 4,61
    • Kompatibel mit: Alkohole; Automobil-Bremsflüssigkeiten; Heiß-, Kaltwasser; Ketone; Ozon und Sonnenlicht; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Silikonflüssigkeiten; einige verdünnte Säuren; Dampf (200° C max.); Dampf (400° F max.)
    • Material-: EPDM (70), EPDM – modifiziertes Ethylen-Propylen-Dien (EPDM)
    • Materialbeschreibung: EPDM bietet hervorragende Leistung in Kühlmittel-/Urea-Anwendungen und ist außerdem für Luftanwendungen geeignet. Nicht mit Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF oder Biodiesel verwenden. Es verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittbeständigkeit.
    • Nicht kompatibel mit: Aromatische Kraftstoffe; Diester-Schmierstoffe; Flüssigkeiten auf Erdölbasis
    • Temperatur (°F): -67–275
    earthmoving compactor
    815B 815 816 816B

    challenger
    65B 70C 65D 65C 65

    wheel-type loader
    966F 966C 966G 930 950 920 936F 950B 950B/950E 970F 950E 972G 966D 966E 966R 930T 936 980B 936E G936 930R 966F II

    engine - generator set
    3304B 3306 XQG135 3304 3306B

    engine - truck
    1673C 3306 3306C 3306B 1674

    wheel-type skidder
    528 518 120C FB518 518C

    engine - machine
    3306

    engine - industrial
    3306 3304 D330C G3306 D333C G3306B G3304 SR4 3306B G333C

    track-type loader
    977K 963 951C 941B 955L 941 951B 955K 977 973 977L 955 951 973C

    articulated dump truck
    D300B D250B D25D D30C D350D D35C D30D D350C D300D D25C

    motor grader
    120 160G 12G 140B 130G 160H NA 12F 140G 120B 160H 14G 140 14E 143H 120G 140H NA 12H 12H ES 12H NA 160H ES 140H 140H ES

    paving compactor
    CS-643 CS-653 CP-643 CB-534 CP-653

    track-type skidder
    125C 120C

    wheel dozer
    814 814B

    excavator
    350 L 225B 245B 235 225D 330B L 215D EL300 215 235C 330-A L 219D 330-A 245D 330B LN E300 350-A L E240 350-A 225 229 330-A L 215B 235B 330 L 330B 330 LN 219 EL300B 215C 5230 235D E300B 229D 5230B 330-A LN EL240

    pipelayer
    572G 561C 561D 571G 571F 572F

    marine products
    3304 D334 3306 D333C D330C 3306B 3304B

    wheel tractor-scraper
    637D 627 627B 627E 611 615C 615 639D 637B 637 615C II 621S 637E 657E 651E 621E 621R

    track-type tractor
    D6E D6C D5H D6F SR D6R D7H D6H D6D D7F 6 D5 D5B D6G D4E 140 7SU D5E 6A 143 163 D6E SR D4D D6H XL D7G D7G2 6S D6G2 XL 7S LGP 5S 7 153 7U D6G SR 5A 4 6SU D6G2 LGP 7A 141 55 D6D SR D6H XR 7S 4A 5 56 D7R 57H 4S D4E SR 56H D6H II 5P 57

    load, haul, dump
    R1300G R1300