5S-9134: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5S-9134: O-RING

    Ersatzteilnummer: 5S-9134
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 97,79
    • Durchmesser ("): 0,21
    • Durchmesser (mm): 5,3
    • Einsatzbereiche: Hochtemperaturanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Luft, Kraftstoffe, Schmiermittel und Hydraulikflüssigkeiten gewährleistet seinen muss
    • Innendurchmesser ("): 3,85
    • Innendurchmesser (mm): 97,8
    • Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer, FKM (75)
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    • Nicht kompatibel mit: Aminen; Bremsflüssigkeiten; Motorkühlmittel; feuerbeständigen Flüssigkeiten; Ketonen; Dampf; Wasser
    • Strichzahl ("): 344
    • Temperatur (°C): -40–175
    • Temperatur (°F): -40–350
    telehandler
    TH220B

    pipelayer
    572R II

    underground articulated truck
    AD22

    engine - generator set
    3612 3616 3608 3606 C280-12 C280-16

    forest products
    345C, TK1051

    track type tractors
    D8T, D9T, D7RIILGP, D7RIIXR, D7RII

    track excavators
    365B, 345CVGOEM, 345BL, 365BMH, 349D2L, 345CLVG, 336DOEM, 345DL, 349DLVG, 345BIIL, 345DLVG, 345CMH, 345B, 349DL, 345BII, 349D2, 365BL, 345CL, 345BMH

    off-highway truck
    793F AC 794 AC 795F AC 797F, 789D, 793F OEM 793F CMD 795F XQ 793F XQ

    articulated trucks
    730EJ, 725OEM, 730OEM

    underground mining loaders
    R1600G, R1700G

    track-type tractor
    D7R II D8T, D9T

    ag tractors
    95E, 75, MTC865, 75E, MT865, MT845, MT855

    engine - machine
    C-12 3176C

    petroleum products
    C32 CX31-C13I CX31-C11I TH35-C13T TH35-C13I C11 TH35-E81 C13 C175-16 TH35-C11I CX31-P600

    hydraulic track drills
    MD5125

    stabilizers/reclaimers
    RM-300

    3500
    C175-20 C175-16

    motor grader
    140H, 160H

    wheel-type loader
    966G II 972G II

    10 to 13 liter
    C13 C11 C-12 C12

    engine - industrial
    C-12 G3606 G3616 G3612 SUF557 3612 3176B 3196 G3608 3176C C280-16 C-10 SBF214 CPT372 C13 C11 G3606B

    c175
    C175-20

    compactors
    815F

    articulated dump truck
    725, 730

    motor graders
    143H, 16M, 14M, 16H, 14H, 163H, 140HNA, 160HNA

    engine - truck
    C13 3176 C-12 C-10 3116 3176B C11

    challenger
    85C, 75D, MTC855, 85E, 75C, 85D, 65E, MTC845, 95E, MTC835, MT835

    vees 27 to 32 liter
    C30

    pipelayers
    PL83, PL72, PL87, 572RII

    wheeled excavator
    W345B II W345C MH

    off highway trucks
    797F, 797, 793F, 793D, 797B, 789D, 793FCMD, MT5300DAC, 795FXQ, 797FXQ, 795FAC, 789DXQ

    excavator
    349D L 345B L 345D, 345B II 345C, 345D L 365B, 365B II 345D L VG 345B, 345C MH 336D LN 349D2 L 365B L 349D2, 345C L

    wheel loaders
    972GII, 966GII, 972G

    wheel dozers
    814F

    wheel excavators
    W345BIIMH

    earthmoving compactor
    816F