5W-4819: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5W-4819: O-RING

    Ersatzteilnummer: 5W-4819
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,12
    • Einsatzbereiche: Kraftstofftransport bei Umgebungstemperatur; LPG-Service bei hohem und niedrigem Druck; Hydraulikflüssigkeiten; Servolenkungsdichtungen; Heizkörper-Thermostatdichtungen
    • Innendurchmesser ("): 3,35
    • Kompatibel mit: Synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis
    • Material-: NBR (70), NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Nicht kompatibel mit: Aceton; Automobil- und Flugzeugbremsflüssigkeiten; Chlorkohlenwasserstoffe; hohe Ozonwerte; Ketone; Nitrokohlenwasserstoffe; Phosphat-Esterflüssigkeiten; starke Säuren; UV-Licht
    • Temperatur (°F): -40–212
    wheel-type loader
    914M 993K 914K 990K 918M 920K

    wheeled excavator
    M315 M312 M318 M316C M313C M318C M315C

    skid steer loader
    277D 299D3XHP 289D 299D3 279D3 272D2 XHP 279D 299D2 XHP 297D2 272D2 299D2 246D 262D 297D2 XHP 289D3 272D3XHP 246D3 299DR 287D 262D3 272D 272D3 299D 262 D3 297D XHP 297D

    wheel dozer
    844K

    asphalt paver
    AP300F AP355F

    excavator
    212 212B 205 206 206B