5W-4881: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5W-4881: O-RING

    Ersatzteilnummer: 5W-4881
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,09
    • Einsatzbereiche: Kraftstofftransport bei Umgebungstemperatur; LPG-Service bei hohem und niedrigem Druck; Hydraulikflüssigkeiten; Servolenkungsdichtungen; Heizkörper-Thermostatdichtungen
    • Innendurchmesser ("): 0,21
    • Kompatibel mit: Synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis
    • Material-: NBR (70), NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Nicht kompatibel mit: Aceton; Automobil- und Flugzeugbremsflüssigkeiten; Chlorkohlenwasserstoffe; hohe Ozonwerte; Ketone; Nitrokohlenwasserstoffe; Phosphat-Esterflüssigkeiten; starke Säuren; UV-Licht
    • Temperatur (°F): -40–212
    forest products
    SAT223T SAT322T SAT323T SAT318 SAT323TSC SAT318TSC SAT318T SAT322TSC SAT323 SAT214

    wheeled excavator
    M312 M315 M320 M318 M320F M322D2 M318D MH M315C M313C M318C MH M320D2 M318C M318F M324D2 MH M316F M322D2 MH M322D MH M322F M322C M316C

    material handler
    MH3024 MH3022

    excavator
    206B 212 206 212B 214B FT 214B 224B