5W-6388: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5W-6388: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 5W-6388
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,12
    • Einsatzbereiche: Kraftstofftransport bei Umgebungstemperatur; LPG-Service bei hohem und niedrigem Druck; Hydraulikflüssigkeiten (bis 10.335 kPa/1500 psi); Servolenkungsdichtungen; Heizkörper-Thermostatdichtungen
    • Innendurchmesser ("): 2,76
    • Kompatibel mit: Abriebfest; synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis; ORFS-, STORS-Dichtungen
    • Material-: NBR (90), NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Nicht kompatibel mit: Automobil- und Flugzeugbremsflüssigkeiten; hohe Ozonwerte; Ketone; Phosphat-Esterflüssigkeiten; starke Säuren; UV-Licht
    • Temperatur (°F): -40–212
    forest products
    586C 2864C

    wheeled excavator
    M318 M315 M312 M313C M315D2 M320F M313D M317D2 M315C M320D2 M318D M316D M316C M314F M315D M318F M318D MH M316F M318C

    material handler
    MH3022

    skid steer loader
    239D 247B3 226B3 242B3 216B3 232D 226D 236B3 249D 259B3 257B3 252B3

    excavator
    206B M317F 206 212 M315F 214B FT M318F 212B 214B