StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen Formen604-3638: STOP
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen Formen604-3638: STOP
604-3638: STOP

Marke: Cat

Produktbilder
604-3638: STOP
604-3638: STOP

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 604-3638

Maßeinheit

USMetrisch
Outside Diameter (mm): 78,0
Outside Diameter (in): 3,07
Inside Diameter (mm): 63,5
Inside Diameter (in): 2,5
Width (mm): 48,5
Width (in): 1,91
Weight (kg): 0,6
Weight (lb): 1,3
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 604-3638

MINIBAGGER

308 309 306 308E2 CR

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt