Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
610-5876: Wasserbehälter-Kit (47 US Gal/179 l)

610-5876: Wasserbehälter-Kit (47 US Gal/179 l)

Umfasst Tank, Pumpe, Filter, Befestigungshalterungen und Schnellkupplung. Der Zusatzanschluss bietet Platz für den Gartenschlauchadapter, der für eine einfache Bodenauffüllung hinzugefügt werden kann. Schläuche sind nicht enthalten und müssen vom Händler hergestellt werden. Für die Montage ist FOPS2 erforderlich.

Marke: Cat

Produktbilder

610-5876: Wasserbehälter-Kit (47 US Gal/179 l)

Umfasst Tank, Pumpe, Filter, Befestigungshalterungen und Schnellkupplung. Der Zusatzanschluss bietet Platz für den Gartenschlauchadapter, der für eine einfache Bodenauffüllung hinzugefügt werden kann. Schläuche sind nicht enthalten und müssen vom Händler hergestellt werden. Für die Montage ist FOPS2 erforderlich.

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

095-0912: KLEMME

Anzahl: 4

111-4627: 30 mm lange Flachrundkopfschraube

Anzahl: 8

149-5452: Adapter Assembly

Anzahl: 1

166-2558: 1/4"-Gewinde-Schnellkupplung

Anzahl: 1

167-0608: Karosserieblech-Volldichtung

Anzahl: 63

169-7326: NPTF-Durchflussregelkugelhahn

Anzahl: 1

208-8469: M6 x 1 mm Sechskant-Kontermutter

Anzahl: 4

238-5080: 16,36 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung

Anzahl: 1

266-3314: MR10 Sechskantschraube mit Flanschkopf

Anzahl: 6

2U-4291: WINKELSTÜCK

Anzahl: 1

347-4416: Gerader Adapter

Anzahl: 2

356-6112: Beleuchtungs-Kabelstrang

Anzahl: 1

3S-2093: 202mm langer Kabelbinder

Anzahl: 5

420-4978: Halteband für Diesel Exhaust Fluid-Tank

Anzahl: 2

4Y-6112: 3/4" x 3/8" Rohradapter männlich auf weiblich

Anzahl: 1

5C-9553: M6-1 x 16 mm Sechskantschraube

Anzahl: 4

5P-8246: 3 mm dicke Hartwaschanlage

Anzahl: 2

5P-8248: 3/4" ID Stahl Unterlegscheibe

Anzahl: 1

5S-2403: Adapter gerade

Anzahl: 1

610-5884: Wasserzerstäuberbehälter Befestigungswinkel

Anzahl: 1

610-5891: Wassersprühbehälter

Anzahl: 1

612-4681: Magnetische Kabelbinderhalterung

Anzahl: 4

619-7214: Befestigungshalterung für Wasserbehälter

Anzahl: 1

622-4333: Abdeckplatte für Wasserbehälter

Anzahl: 1

629-6858: Wassertankfilter

Anzahl: 1

629-6905: Wassertank-Hydraulikrohr

Anzahl: 2

637-2367: Befestigungshalterung für Wasserbehälter

Anzahl: 2

659-8634: 2,5 mm dicke Befestigungsplatte für den Wasserbehälter

Anzahl: 1

6S-8620: Standard-Schlauchschelle

Anzahl: 4

6V-8523: 9,52 mm Innendurchmesser Bulk-Schlauch

Anzahl: 21

6V-9168: 11/16" Sechskant-Mutter

Anzahl: 1

7K-1181: 387,00 mm langer Kabelbinder

Anzahl: 4

Anzeige von 1 bis 32 von 40

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt