Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeWartungsverbesserung614-7880: Mehrzweck-Greifer-Kit (Modelle 7–10 Tonnen)
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeWartungsverbesserung614-7880: Mehrzweck-Greifer-Kit (Modelle 7–10 Tonnen)

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

609-9900: Schnellkupplung

Anzahl: 2

517-2480: 17,8 mm Staubschutzkappe mit Innendurchmesser

Anzahl: 2

517-2481: Staubkappe für Hydraulikleitungen

Anzahl: 2

124-2130: Standardarmatur

Anzahl: 2

613-7307: Montageplatte

Anzahl: 2

148-8374: Adapter Assembly

Anzahl: 2

5P-8939: 18 mm Innendurchmesser geflanschte Gummitülle

Anzahl: 2

124-2114: Standardarmatur

Anzahl: 2

6V-0407: 3,23 mm dicke kreisförmig geklebte Dichtungsscheibe

Anzahl: 2

602-7156: Schnellkupplung

Anzahl: 2

8T-4121: 11 mm Innendurchmesser Passscheibe

Anzahl: 4

8T-4137: M10-1,5 x 20 mm Sechskantschraube

Anzahl: 4

Anzeige von 1 bis 12 von 12

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle

Beschreibung für Ersatzteilnummer 614-7880

Hydraulic Kit to connect the G208 to the TRS8. Construction Hose Assembly 6137294 for S45 and S50 TRS8 Coupler Interface and Construction Hose Assembly 613-7295 for 7-9 ton PG and 10 ton PG TRS8 Coupler Interface.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 614-7880

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 614-7880

GREIFER

G208

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt