StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelbodenkanten und -lippenGrundkantenbaugruppen616-7703: EDGE AS
StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelbodenkanten und -lippenGrundkantenbaugruppen616-7703: EDGE AS
616-7703: EDGE AS

Marke: Cat

fallback-image
616-7703: EDGE AS

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 616-7703

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 616-7703

Maßeinheit

USMetrisch
Width Between Sidebars (mm): 1.765,0
End Depth (in): 14,961
Overall Width (in): 76,575
Bevel Angle: 22,5
Adapter Size: Advansys 110
Material: Alloy Steel
Thickness Class: 60
Overall Width (mm): 1.945,0
Overall Depth (in): 14,961
Size: Advansys 110
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 6
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 380,0
Series: Advansys
Adapter Series: Advansys
Width Between Sidebars (in): 69,488
End Depth (mm): 380,0
Edge Assembly Type: Standard
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 616-7703

BAGGER

352 349

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt