6B-0388: KOPFSCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6B-0388: KOPFSCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 6B-0388
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 10 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 7,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,87
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,81
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1 1/4–7
    muldenkipper
    789C, 789D, 793C, 789DXQ, 793D

    kettendozer
    D11N, D8L