6B-9194: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6B-9194: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 6B-9194
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    meng
    3512C 3508C 3508B 3516C 3516B 3516 3512B 3508 3512

    3500
    3512 G3516 3516 3516B 3508B 3512B

    petr
    3512 3516B 3512C TH55 3508C 3516 TH55-E70 3512B

    ttt
    8U 8 58 8S 8A D8L

    ieng
    G3516 3512 3516 G3512 3508 G3508 3512C 3512B 3508B

    lhd
    R1300G, R1300G II

    epg
    3512 G3516 3516 3516B 3508B 3512B

    wtl
    980F, 980C