6D-0692: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6D-0692: O-RING

    Ersatzteilnummer: 6D-0692
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 367,89
    • Durchmesser ("): 0,14
    • Durchmesser (mm): 3,53
    • Innendurchmesser ("): 14,48
    • Innendurchmesser (mm): 367,9
    • Material-: NBR (75), NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    wheel tractor-scraper
    631G

    underground articulated truck
    AD55, AD55B

    expanded mining products
    6015B

    track excavators
    320D2, 320B, 320C, 5090B, 322B, MH3295, 320ELRR, 320EL, 321DLCR, 323FLN, 320-01GC, 323-07, 320-07, 320-07GC, 390D, 318FL, 325B, 325FLCR, 320CL, 320DL, 385BL, 318C, 365CL, 320D, 390FL, 320D2L, 320E, 319CLN, 320DRR, 319DLN, 320CLN, 323DL, 325BL, 323FL, 323D2L, 385CL, 320BS, 320DLRR, 322BL, 320BLN, 385COEM, 319DL, 385C, 385CFS, 385B, 318EL, 320CLRR, 320CLU, 320CU, 320FL, 320D2GC, 390FOEM, 320ELOEM, 325L, 325, 320, 325LN, 320S, 320L, 322L, 320BL, 322LN, 322, 320BN, 323FSAOEM 390FMHOEM

    track type tractors
    D4K2LGP, D5K2XL, D3KXL, D3K2XL

    off-highway truck
    770G OEM 770G, 769C, 776C, 769, 777D, 772G, 769B, 769D, 768C, 777G, 69D, 777E 777F, 772, 772G OEM 771D, 771C, 770

    underground articulated trucks
    AD60

    mining
    6015B

    oem solutions
    OEMS

    underground mining loaders
    R2900, R3000H, R2900G, R1700G, R1700K

    track-type tractor
    D4K XL D4K2 LGP D5K2 LGP D3K2 XL D5K2 XL D3K2 LGP D3K XL D4K LGP D4K2 XL D3K LGP D5K LGP D5K XL

    track-type loader
    943, 953

    stabilizers/reclaimers
    RM-300

    log loaders forestry
    320D2FMLL, 320DFMLLB, 320BLL

    7 to 9 liter
    C7

    3500
    3508B

    motor grader
    12G, 130G, 14G, 120K 2 160G, 140G, 14H NA 16G, 120K, 120G, 140K 2 16H NA 160K

    wheel-type loader
    990 II 980G II 980H, 988K, 980C, 993K, 988H, 986H, 980G, 980F, 980K, 988K XE 992C, 990K, 972H, 980K HLG 988G, 988 XE

    compactors
    836K, 836H, 825H, 825K, 825G, 826G, 826K, 836G, 825GII, 826GII, 836KLRC

    motor graders
    120K, 12K, 120G, 140K, 140G, 16H, 14H, 160K, 12G, 140K2, 120K2

    large mining products
    6015B, 5110BME

    forestry excavators
    320CFMST

    wheel dozer
    834K, 844, 824C, 844K, 824S 854G, 824G II 824K, 834G

    off highway trucks
    777F, 772G, 776D, 777C, 777G, 770G, 777E 769D, 771D, 768B, 777D, 777DLRC, 770GOEM, 777GLRC, 772GLRC, 777GOEM, 777FOEM, 772GOEM, 770GLRC, 777E2 769B

    excavator
    365C 322B L 320B, 320C, 319D 320B L 323D LN 325F LCR 325-A L 365C L 390F 321D LCR 320D L 320B N 320D FM 323F 320D2 L 325-A 323, 325B L 325 L 320D2, 323F L 320D RR 320D2 GC 322-A N 322-A L 320 L 320D, 321C 320-A 320, 320 GC 385C, 322N, 320D LRR 320E LRR 390D L 390F L 323D L 323D2 5110B 323F LN 315C, 318F L 320D GC 385B, 5230, 319D L 5090B, 322-A LN 325B LN 323E SA 365B II 325-A LN 385C L MH 320-A N 323D2 L 321B, 320-A L 320F L 322 L 320E L 318E L 320-A S

    wheel loaders
    980F, 980H, 993K, 980M, 980K, 988K, 992G, 992D, 990K, 986K, 992C, 990, 988G, 992K, 980L, 980G, 990H, 980C, 988H, 993KLRC, 990KLRC, 980GII, 980KOEM, 988KLRC

    wheel dozers
    854G, 824G, 834K, 834G, 844H, 844K, 854K, 824K, 834H, 844, 824H, 844KLRC, 824GII, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 826G II 825G II 836G, 826H