6D-1734: SCHALE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6D-1734: SCHALE

    Ersatzteilnummer: 6D-1734
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager (nur Lagerschale)

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    Classic-Rollenlager
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Außendurchmesser (mm): 0
    • Höhe ("): 0
    • Höhe (mm): 0
    telehandler
    TH460B, TH103, TH580B, TH560B, TH330B, TH220B

    asphalt paver
    AP-1055F AP600F, AP655F L AP655F, SE50 VT SE60VT XW SE60 VT XW SE60 V XW AP-1000F

    motor grader
    14E, 12F