6D-7128: O-Ring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6D-7128: O-Ring

    Ersatzteilnummer: 6D-7128
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Dichtungs-/O-Ringtyp: Standard
    • Durchmesser ("): 0,07
    • Einsatzbereiche: Motorkühlsysteme mit Heißwasserkühlung
    • Innendurchmesser ("): 0,36
    • Kompatibel mit: Alkohole; Automobil-Bremsflüssigkeiten; Heiß-, Kaltwasser; Ketone; Ozon und Sonnenlicht; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Silikonflüssigkeiten; einige verdünnte Säuren; Dampf (200° C max.); Dampf (400° F max.)
    • Material-: EPDM (70), EPDM – modifiziertes Ethylen-Propylen-Dien (EPDM)
    • Materialbeschreibung: EPDM bietet hervorragende Leistung in Kühlmittel-/Urea-Anwendungen und ist außerdem für Luftanwendungen geeignet. Nicht mit Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF oder Biodiesel verwenden. Es verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittbeständigkeit.
    • Nicht kompatibel mit: Aromatische Kraftstoffe; Diester-Schmierstoffe; Flüssigkeiten auf Erdölbasis
    • Primäres Dichtungsmaterial: Gummi
    • Strichzahl ("): 12
    • Temperatur (°F): -67–275
    engineer support tractor
    C18

    wheel-type loader
    966K XE 992K 972K 994K 994F 980H 986H 988K 993K 910 980M 986K 988H 990K 982M 980G 980K 988K XE 990H 966K 994H 980K HLG

    challenger
    65B 75 65

    engine - generator set
    3516 G3516 3304 G3516C 3508B 3516B 3516C 3412C G3520C 3412 3208 C32 G3520E G3516H C175-16 3406E 3408B 3512 G3516B G3520 G3512 3512B G3306 CG137-12 G3520H 3408C C13 XQ375 3456 G3508 PMG3516 3406C 3406B D399 3512C D398B C175-20 XQG135 PM3512 C13 XQ350 PM3412 3408 3306B G3512E 3508 C18 C15 CG137-08 3304B G3516E D379B PM3516 PM3508 G3306B 3306 G3520B CG170-16 G3512H 3508C XQG400 G3412 PP3516 XQ425

    wheel-type skidder
    120C 518

    off-highway truck
    770G 793F 797F 770 793F OEM 793F CMD 793D 795F AC 772 785G 770G OEM 797B 797

    track-type loader
    973

    engine - industrial
    3412 3516E G3412 G3512E 3516B C7.1 D330C 3512E C13 G3408B G3520J 3512C C18 3512 3306 D333C G3516C C175-16 3304 C9.3B C32 G3516B G3306 G3516E G3512H C27 3512B G3520B G3408 CG137-08 C15 G379A G3406 G399 G3516 C9.3 G379 G3516J SPF743 3406 G398 C175-20 SR4

    articulated dump truck
    745C 725C2 740 GC 730 735C 730C2 EJ 740 725C 730C2 745 740C 735 730C

    telehandler
    TH357D TH408D TH3510D

    road reclaimer
    RM500B

    motor grader
    160M 3 120 14E 140 12M 3 140M 3 AWD 12F 12M 3 AWD 140B 140M 3 160M 3 AWD

    material handler
    MH3295 MH3059

    paving compactor
    CS44B CP44B CS-44B CCS7 CP-44B

    drill
    MD6310 MD6200

    excavator
    336FMHPU 336F LN XE 349E L VG 336F L 349E L 336F L XE 340F 329F L 352F 349E 349F L 349F LXE 374F L 352F XE VG 320D2 FM 390F L 352F-VG 340F L UHD 336F LN 352FMHPU 336F 340F L LRE 314E CR 336F XE 374F 314E LCR 349E L HVG 323F OEM 390F 325D FM 349F 352F OEM 352 349 336F LNXE 326F L

    wheel tractor-scraper
    637G 657E 623G 623K 657G 627K 623H 631G 627G 627H 621G 621H 621K 621K OEM

    earthmoving compactor
    825C 825H 826K 836K 826H 815F II 825K 836H 826C 816F II

    generator
    SR4 SR4B SR4BHV WEG

    petroleum products
    TH48 C15 TH48-E70 CX31-P600 CX31-C18I C18 C32 CX38-P800 CX38-P892 3512E CX35-P800 3516B 3512C C27 3512B 3508C 3516C 3512 TH48-E80 CX31-C13I C175-16 G3306B 2016 CX35-C18I

    work tool
    TRS8

    cold planer
    PM620 PM310 PM313 PM622 PM312

    forest products
    558

    track-type skidder
    120C 125C

    wheel dozer
    844K 854K 824K 814F II 824C 824H 834K 834H 844H

    asphalt paver
    AP-1055F SE60 V XW AP655F SE60 VT XW SE60VT XW AP-1000F AP600F SE50 VT AP-300D

    pipelayer
    PL72

    marine products
    3512B 3516E 3306B 3508 3508B C18 3516B 3406C 3516C 3408C 3412C 3512E C175-16 3512C 3304B C140-16

    track-type tractor
    D6R III D6T D6T XW D7R D7R XR D7R LGP D6T XL D6T LGP D6N D7E D6R D6T XL PAT D5R2 D8T D6R LGP D6R XL D6T XW PAT D6T LGPPAT D7E LGP

    load, haul, dump
    R2900 R1700K

    oem solutions
    OEMS