6D-7146: O-Ring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6D-7146: O-Ring

    Ersatzteilnummer: 6D-7146
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen hauptsächlich in statischen Anwendungen als axiale oder radiale Dichtungen zum Einsatz, um Lecks und Verunreinigungen zu verhindern

    Merkmale:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat®-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat®-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Die Abmessungen unserer O-Ringe halten stets enge Toleranzen ein, sodass gewährleistet ist, dass sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Cat®-O-Ringe sind die optimale Lösung für Ihre mobile Cat- und andere Ausrüstung.

    Das Cat®-Dichtungssystem wird im Rahmen eines zuverlässigen Verfahrens entwickelt, getestet und geprüft. Mit den neuesten Cat-Originaldichtungen schützen Sie Ihre Investitionen.

    Anwendungen:
    O-Ringe finden in einer Vielzahl von Anwendungen in der gesamten Cat®-Produktpalette Verwendung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungs-/O-Ringtyp: Standard
    • Durchmesser ("): 0,1
    • Einsatzbereiche: Hochtemperaturanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Luft, Kraftstoffe, Schmiermittel und Hydraulikflüssigkeiten gewährleistet seinen muss
    • Innendurchmesser ("): 3,99
    • Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer, FKM (75)
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    • Nicht kompatibel mit: Aminen; Bremsflüssigkeiten; Motorkühlmittel; feuerbeständigen Flüssigkeiten; Ketonen; Dampf; Wasser
    • Primäres Dichtungsmaterial: Gummi
    • Strichzahl ("): 155
    • Temperatur (°F): -40–350
    wheel-type loader
    980F 982M 972H 966G II 966H 980L 972G II 980K HLG 980G 980M 980K 980C

    challenger
    MT855 75D 85E MTC835 MT865 MTC865 85C MTC845 95E 65E MTC855 75C MT845 75E MT835 85D 75

    engine - generator set
    C13GENSET C32 C13 XQ350 C13 C-12 XQ425 C13 XQ375

    off-highway truck
    773E

    engine - machine
    C-12 3176C

    track-type loader
    953 943 953B

    engine - industrial
    3116 C-12 3114 C-9 SUF557 C7 3126 SPF343C C13 C-10 CPT372 3126B C9 C11 3176B C32 3176C C13B 3196 SBF214

    articulated dump truck
    725 730 725C 735 725C2 730C2 730C 730C2 EJ

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    12H 14E 18M3 16M3 14M-3 12F 140H 14M3 120H 160H 135H 16M 14H 163H 16H 143H 14M

    wheeled excavator
    M315 W345B II W345C MH M312

    paving compactor
    CP-563C CD8 CB7 CB-44B CS-563C CS-323C CD-44B CB-54B CB8 CP-533C CP-323C CB10 CD-54B CS-533C CB46B

    underground articulated truck
    AD22

    excavator
    345D L 352F 365B 349E L HVG 345C L 345B L 349F LXE 345D 345C 349E L VG 349E 349D2 349F L 313F GC 349 313F LGC 352F OEM 349D L 345D L VG 345B 349D2 L 229 349E L 345B II 349F 345B II MH 345C MH 352F XE VG 349D 365B II 352FMHPU 352F-VG 352 365B L 225B 312F GC

    wheel tractor-scraper
    621K 623K 627H 621H 627K LRC 621K OEM 623K LRC 627K 623H

    earthmoving compactor
    815F 816F 825C 826C

    generator
    SR5

    engine - truck
    C13 C-12 3176 C-10 3116 C11 3176B

    petroleum products
    C9 TH35-E81 CX31-C11I TH48-E70 CX31-C9I C13 TH31-C9I TH35-C13T TH31-C9P TH31-E61 CX31-C13I TH48-E80 CX31-P600 C11 TH35-C11I TH35-C13I

    cold planer
    PM-200

    forest products
    345C TK1051

    wheel dozer
    824C 814F

    asphalt paver
    AP-655C BG-2255C

    pipelayer
    572R II

    marine products
    C32 3176B C-12 3176C C12 3196

    track-type tractor
    D7R II D7E D7E LGP D10R D8N D10N

    expanded mining products
    MD5150C MD5125

    load, haul, dump
    R1700G R1600 R1600H R1600G R1700K R1700 II

    oem solutions
    TA22-M4WD TA22 CX31 CX35