6E-0410: O-Ring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6E-0410: O-Ring

    Ersatzteilnummer: 6E-0410
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen hauptsächlich in statischen Anwendungen als axiale oder radiale Dichtungen zum Einsatz, um Lecks und Verunreinigungen zu verhindern.

    Merkmale:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat®-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat®-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Die Abmessungen unserer O-Ringe halten stets enge Toleranzen ein, sodass gewährleistet ist, dass sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2.500 O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Cat®-O-Ringe sind die optimale Lösung für Ihre mobile Cat- und andere Ausrüstung.

    Das Cat®-Dichtungssystem wird im Rahmen eines zuverlässigen Verfahrens entwickelt, getestet und geprüft. Mit den neuesten Cat-Originaldichtungen schützen Sie Ihre Investitionen.

    Anwendungen:
    O-Ringe finden in einer Vielzahl von Anwendungen in der gesamten Cat®-Produktpalette Verwendung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungs-/O-Ringtyp: Standard
    • Durchmesser ("): 0,06
    • Einsatzbereiche: Kraftstofftransport bei Umgebungstemperatur; LPG-Service bei hohem und niedrigem Druck; Hydraulikflüssigkeiten; Servolenkungsdichtungen; Heizkörper-Thermostatdichtungen
    • Innendurchmesser ("): 0,63
    • Kompatibel mit: Synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis
    • Material-: NBR (70), NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Nicht kompatibel mit: Aceton; Automobil- und Flugzeugbremsflüssigkeiten; Chlorkohlenwasserstoffe; hohe Ozonwerte; Ketone; Nitrokohlenwasserstoffe; Phosphat-Esterflüssigkeiten; starke Säuren; UV-Licht
    • Primäres Dichtungsmaterial: Gummi
    • Temperatur (°F): -40–212
    earthmoving compactor
    826G II 825K 826K 825G II 815K 816K 836H 826G 825G 836G 825H 826H

    motor grader
    120M 2 160M 3 AWD 120 160M 2 140M 140M 3 AWD 120M 24M 12M 12M 3 12M 2 16M 16M3 160M 18M3 24H 140M 2 12M 3 AWD 140M 3 14M3 14M 14M-3 24 160M 3 14L

    wheel-type loader
    972H 950G 950G II 938G 972G II 966G II 950H 966H 962G II 962H 980G II 938G II 966G 980H 994K 988H 962G 962K 950K 992K 986K 980G 938K 938M 972G 938F 986H 993K 988G

    wheel-type skidder
    535D 555D 545D 545C 525D 535C 525C

    backhoe loader
    450E 450F

    off-highway truck
    777D 771D 777E 777F 770 69D 773F 773E 773D 769D 775F 772 775E 775D 776D

    wheel dozer
    854K 824G II 824H 844K 834G 834H 824K 814K 824G

    integrated toolcarrier
    IT38F IT62G IT38G II IT38G IT62G II

    articulated dump truck
    D300E II D20D D300D D250D D250E D300E D250E II

    wheel tractor-scraper
    621F 631G 623G 621G 627G 627F 623E 637G 657G 657E 623F

    track-type tractor
    D11T D6R D11R D10T D10R

    load, haul, dump
    R1600 R1600G R1600H