6E-0775: KOPF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6E-0775: KOPF

    Ersatzteilnummer: 6E-0775
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Hydraulikzylinderkopf

    Beschreibung:
    Der Hydraulikzylinderkopf oder -deckel ist mittels Gewinden oder Schrauben mit der Stangenseite eines Hydraulikzylinderrohrs bzw. -mantels verbunden. Die Hauptfunktion des Zylinderkopfs besteht darin, den Hydraulikdruck innerhalb des Zylinderrohrs bzw. -mantels zu halten. Zudem ist der Hydraulikzylinderkopf mit integrierten Stangendichtungen versehen, die verhindern, dass das Hydrauliksystem durch externe Partikel verunreinigt wird.


    Merkmale:
    Cat-Zylinder zeichnen sich durch ein innovatives Dichtungssystem aus, das besser als Modelle anderer Hersteller Druckspitzen absorbiert, Seitenlasten standhält und vor dem Eindringen von Verunreinigungen schützt.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderköpfe wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    wheel tractor-scraper
    613C II 613C, 613G

    integrated toolcarrier
    IT18F, IT28G, IT28F, IT24F

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    143H, 12H NA 140H NA 120M, 12H, 16M3, 12M, 140K 2 14H NA 140K, 160H ES 24H, 12H ES 140H, 14M, 160H, 12K, 160H NA 160M, 16H NA 140M, 14G, 24M, 18M3, 140G, 12G, 140H ES 14M-3 16M, 14H, 163H, 130G, 14M3, 120K, 16G, 160K, 16H, 163H NA

    wheel-type loader
    970F, 928G, 962H, 950H, 966F II 966F

    wheel dozer
    814B, 814F, 814F II

    track-type loader
    935C II 939C, 931C II 933, 939, 933C

    wheel-type skidder
    525, 515, 518C

    earthmoving compactor
    816F, 815F II 816B, 815F, 815B, 816F II

    challenger
    65D, 70C, 75, 75D, 75C, 65C, 65B, 75E, 85C, 65, 65E