6E-3570: KOPF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6E-3570: KOPF

    Ersatzteilnummer: 6E-3570
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat®-Hydraulikzylinderkopf

    Beschreibung:
    Der Hydraulikzylinderkopf oder -deckel ist mittels Gewinden oder Schrauben mit der Stangenseite eines Hydraulikzylinderrohrs bzw. -mantels verbunden. Die Hauptfunktion des Zylinderkopfs besteht darin, den Hydraulikdruck innerhalb des Zylinderrohrs bzw. -mantels zu halten. Zudem ist der Hydraulikzylinderkopf mit integrierten Stangendichtungen versehen, die verhindern, dass das Hydrauliksystem durch externe Partikel verunreinigt wird.


    Merkmale:
    Cat-Zylinder zeichnen sich durch ein innovatives Dichtungssystem aus, das besser als Modelle anderer Hersteller Druckspitzen absorbiert, Seitenlasten standhält und vor dem Eindringen von Verunreinigungen schützt.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderköpfe wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    wheel-type loader
    980F II 980F

    wheel tractor-scraper
    615C II 611 615C

    track-type tractor
    D6N D6M 5P D5R LGP D6N XL D6N LGP D5H D5H XL 5S D5R2 D5R XL D5 5