6F-4736: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6F-4736: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 6F-4736
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 6
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 5,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,56
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,29
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/8–24
    kaltfräsen
    PM-565B, PM-465

    förderschnecke-wt
    A19