6F-5559: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6F-5559: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 6F-5559
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 9,19
    • Durchmesser ("): 0,1
    • Durchmesser (mm): 2,6
    • Innendurchmesser ("): 0,36
    • Innendurchmesser (mm): 9,2
    • Material-: NBR - Nitril, NBR (75)
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Strichzahl ("): 110
    pipelayer
    572G, 594, 594H, 583K, 583H, 561B, 561C

    wheel tractor-scraper
    641, 637B 657B, 627B, 627, 615C, 637, 621R, 621G, 666B, 641B, 657E, 621, 613, 633C, 623G, 631G, 637D, 615, 651B, 627E, 621B, 627F, 621E, 651, 611, 637E, 631C, 623, 631D, 650B 657, 623E, 666, 637G, 631E, 623B, 621S, 639D, 651E, 657G, 621F, 615C II 623F, 633D, 630B, 627G, 630A

    engine - generator set
    3306 3304B 3304 3306B

    forest products
    TK752, 2390, 511, 541, 541 2 1190T, 552 2 1390, 1090, 2491, 2590, 2391, TK732, TK711, 551, 1190, TK721, 1290T, TK1051, 532, 227 552, 522, TK751, TK722, 521, TK741, 2290

    work tool
    VHS-60 VHS-70 S365 S325 S305 VHS-30 VHS-10 VHS-50 S340 VHS-40 S390 S320

    wheel-type skidder
    508, 518

    track excavators
    245, 235C, 215CLC, 225D, 245D, 229D

    track type tractors
    D8L, D9N, D3B, D7G, D7GLGP, D3BLGP

    off-highway truck
    777, 769B, 776, 769, 768B, 772, 773B, 768C, 769C, 772B, 773

    articulated trucks
    D300D, 725C2, 735OEM

    underground mining loaders
    R2900, R1600H, R1700G, R1600G

    cold planer
    PR-450C

    track-type tractor
    59 182 8U D6D, 55, 153 193 D3, 8 161 181 140, D3C II D4D, 6S 8S 183B 193B 58 163 D7G, 172 9U 141 10 10U 143 9SU 9S 9C 57H 173 11SU 165 5S 8A 151 8SU 173B 41 D11N, 59N D5B, 150 10SU D10N, 9 D10, 6A 57 58L 6 192 D3C, 53 D8N, D9N, D8L, 191 11 D9G, 3S 4 59L 3P 183 10S D9L, 5 184 D10R, D6C, 3 11U D3B, D4, 10C 5A

    track-type loader
    973, 963, 941, 955L, 943, 951C, 953, 941B, 977H, 955H, 951, 955K, 983, 931C, 951B, 931, 977K, 963B 955 931C II 953B, 955C, 931B, 977 977A

    track-type skidder
    517 D4HTSK III D4HTSK II

    wheel tractor scrapers
    637, 627G, 627E, 637G, 621F, 621B, 623F, 623E, 639D, 660B

    paving compactor
    CB10, CCS7, CB7, CB-54B CD-44B CB46B, CB15 CB-44B CD8, CB-64B CB-68B CCS9, CB13 CD-54B CB8, CB16 CD10, CB-66B CW12

    motor grader
    140, 14E, 12F, 12E, 16, 120

    wheel-type loader
    966E, 988, 966C, 980, 966D, 962M, 950M, 950, 980C, 970F, 910, 966F, 992B, 994, 992C, 988H, 988B, 980F II 962 992D, 966R, 950L, 988F, G910, 962L, 980F, 992, 980B, 966F II 988F II 980G, 950M Z 910G II 962M Z 988G, 910F, 994D

    engine - industrial
    D343

    track loaders
    973, 977K

    articulated dump truck
    740B, D35C, D25C, D250D, 730, D300B, 740, 735, 730C2, 735 OEM 730C2 EJ D350C, D20D, D30C, D350D, D250B, D25D, 735B, D30D, 725C2

    engine - truck
    1693

    integrated toolcarrier
    IT12

    skidders
    508

    wheel dozer
    834, 824B, 834U 834S 824C, 834H, 834G, 814S 814, 824, 824S 834B

    wheel loaders
    962L, 980F, G910, 950M, 988G, 988F, 966FII, 980FII

    excavator
    231D, 235, 245B, 219D, 245, 225, 215, 229, 235C, 235B, 215B

    wheel dozers
    834B

    earthmoving compactor
    825B, 836H, 816, 815, 825 826B, 836