6F-7036: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6F-7036: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 6F-7036
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 3
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 1,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,31
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,67
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/8–14
    wheel tractor-scraper
    623E, 637E, 631E, 621E, 623F, 627E

    road reclaimer
    RR-250B, RM-250C, RR-250, SS-250B