6F-7316: KOPFSCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6F-7316: KOPFSCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 6F-7316
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    log loaders forestry
    325DFMLLA, 538LL, 568LL, 325DFMLL, 330DFMLLA, 324DFMLL, 330DFMLL, 558LL, 548LL

    cold planers
    PM-465, PR-1000, PM-565B, PR-450C

    asphalt pavers
    AP-1055D, AP-1000D, BG-260D, BG-2455D

    wheel tractor scrapers
    627G, 623E, 623G, 621E, 621G, 627F, 627E, 621B, 621F, 623B

    compactors
    836G

    track type tractors
    D9R, D8N, D5H

    articulated trucks
    740, D400EII, 735, D350EII

    underground mining loaders
    R2900G

    15 to 18 liter
    C18 3406E 3456 C15 3406B 3406 C-15

    ag tractors
    MT855, MTC845, MT835, MTC855, MT865, MT845, MTC865, MTC835

    petroleum products
    C18 3406E 3456 C15 3406B 3406 C-15

    wheel loaders
    908, 988G, 902, 988F, 906, 980FII

    grapple-wt
    GLL60 GLL55 GLL52

    genonly
    SR4

    wheel dozers
    834G