6F-8146: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6F-8146: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 6F-8146
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 59,69
    • Durchmesser ("): 0,21
    • Durchmesser (mm): 5,33
    • Innendurchmesser ("): 2,35
    • Innendurchmesser (mm): 59,7
    • Material-: NBR - Nitril, NBR (75)
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Strichzahl ("): 332
    wheel tractor-scraper
    631K, 637D, 637K, 637, 633D, 639D, 637E, 637B

    pipelayer
    583K, 589

    engine - generator set
    C27 3408B 3408C 3408

    underground articulated truck
    AD55, AD45B, AE40 AD45, AD60, AE40 II AD55B, AD30, AD40

    motor grader
    120, 12F, 12E, 14E, 140, 140B

    work tool
    H180E S H130E S H140E S H115E S H110E S H120E S H160E S

    wheel-type loader
    992K, 992C, 990K, 994, 994D, 994H, 994F

    engine - industrial
    3412 D353C D379 D398B D342C D398 D353E D348 D353D D342 SPF743 D379B D346 3516B D349 D399 G353D 3408B

    articulated dump truck
    D400E II D350E II D20D, D250D

    engine - truck
    1676 3408B 3408 3406

    off-highway truck
    776B, 793C, 789D, 775D, 777B, 785C, 775B, 771D, 797, 69D, 789B, 773B, 777D, 785, 777G, 772B, 773F, 773D, 776D, 777, 770, 768C, 769D, 773E, 776, 776C, 773G OEM 772, 773G, 785D, 777F, 789, 789C, 773G LRC 797F, 784B, 775G OEM 771C, 793B, 775F, 770G, 777E 793, 769C, 777C, 775G, 775E, 785B, 784C, 797B, 775G LRC

    asphalt paver
    BG-210B, BG-230, AP-800B AP-800, BG-225B, AP-1000, AP-800C, BG-230D, AP-800D

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    163 D11R, 6A D6H XR D6H, D9L, D9R, D8K, D8L, 10 D6H II 8 D7E, 6SU 5S 8S 10S D10, 5 153 D6D, 55, 8U 183B 58L 8A D5B, 9 6S 58 56H 56 4 9C 6 D10R, 9U D8H, 10C D6H XL 59 5A D9T, 10U 59N 8D D9E, D10T2, D10N, D9N, 9SU D10T, 9S D7E LGP D11N, 59L 10SU D9G

    wheel dozer
    824S 854K, 844K, 824, 834, 824C, 824B, 834S

    track-type loader
    963, 963C, 977 973, 963B 951, 955

    petroleum products
    2016 3512E

    excavator
    235C

    earthmoving compactor
    826B, 825