6H-0187: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6H-0187: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 6H-0187
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 1 1/8
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,66
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,24
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 5/16–24
    marine products
    3406C

    track-type tractor
    D4E SR

    engine - generator set
    3406C

    track-type loader
    933