6H-1995: O-Ring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6H-1995: O-Ring

    Ersatzteilnummer: 6H-1995
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen hauptsächlich in statischen Anwendungen als axiale oder radiale Dichtungen zum Einsatz, um Lecks und Verunreinigungen zu verhindern

    Merkmale:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat®-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat®-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Die Abmessungen unserer O-Ringe halten stets enge Toleranzen ein, sodass gewährleistet ist, dass sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Cat®-O-Ringe sind die optimale Lösung für Ihre mobile Cat- und andere Ausrüstung.

    Das Cat®-Dichtungssystem wird im Rahmen eines zuverlässigen Verfahrens entwickelt, getestet und geprüft. Mit den neuesten Cat-Originaldichtungen schützen Sie Ihre Investitionen.

    Anwendungen:
    O-Ringe finden in einer Vielzahl von Anwendungen in der gesamten Cat®-Produktpalette Verwendung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungs-/O-Ringtyp: Standard
    • Durchmesser ("): 0,27
    • Einsatzbereiche: Elektrik-Dichtungen; Hochtemperatur-Luftdichtungen; Hochtemperatur-Dichtungen mit statischer Schmierung
    • Innendurchmesser ("): 5,47
    • Kompatibel mit: Luft; Diacetonalkohol; Ethylen-Glykol; Extrem hohe/niedrige Temperaturen; Öl mit hohem Trübungspunkt; Isobutylalkohol; Ozon und UV-Licht; Polyglykol
    • Material-: Silikon (70), VMQ – Silikon
    • Materialbeschreibung: Silikone können in unterschiedlichen Temperaturbereichen eingesetzt werden –- von sehr niedrig bis mäßig hoch – außerdem sind sie exzellent für Luftanwendungen. Darüber hinaus sind sie kompatibel mit Motoröl. Sie verfügen über eine begrenzte Stärke und Abrieb- und Schnittbeständigkeit, deshalb sind sie besser für Niederdruckanwendungen geeignet. Silikon sollte nicht mit Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Urea, Hydrauliköl, ATF oder Biodiesel verwendet werden.
    • Nicht kompatibel mit: Aceton; Aromatische Kohlenwasserstoffe; Hochdrucköl; Heizöl; Benzin; Ketone; Öle mit niedrigem Trübungspunkt; Öle auf Erdölbasis; Dampf und Heißwasser
    • Primäres Dichtungsmaterial: Gummi
    • Strichzahl ("): 433
    • Temperatur (°F): -50–300
    earthmoving compactor
    825B 825 826C 825C 826B

    wheel-type loader
    980F II 980F 988 980C 992 992B 980

    off-highway truck
    777 773 769B 776 769 772 768B

    wheel dozer
    824S 824B 834 824C 824

    excavator
    245

    engine - industrial
    D349 D348 D346

    marine products
    D397D D375D D348 D349 D346

    track-type loader
    953 943 983

    wheel tractor-scraper
    660B 633C 666B 651B 641B 631C 621 637 650B 623 657B

    track-type tractor
    D10 10S 10C 10U 10