6H-3977: O-Ring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6H-3977: O-Ring

    Ersatzteilnummer: 6H-3977
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen hauptsächlich in statischen Anwendungen als axiale oder radiale Dichtungen zum Einsatz, um Lecks und Verunreinigungen zu verhindern

    Merkmale:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat®-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat®-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Die Abmessungen unserer O-Ringe halten stets enge Toleranzen ein, sodass gewährleistet ist, dass sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Cat®-O-Ringe sind die optimale Lösung für Ihre mobile Cat- und andere Ausrüstung.

    Das Cat®-Dichtungssystem wird im Rahmen eines zuverlässigen Verfahrens entwickelt, getestet und geprüft. Mit den neuesten Cat-Originaldichtungen schützen Sie Ihre Investitionen.

    Anwendungen:
    O-Ringe finden in einer Vielzahl von Anwendungen in der gesamten Cat®-Produktpalette Verwendung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungs-/O-Ringtyp: Standard
    • Durchmesser ("): 0,14
    • Innendurchmesser ("): 2,86
    • Material-: NBR (75), NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Primäres Dichtungsmaterial: Gummi
    • Strichzahl ("): 233
    earthmoving compactor
    826B 816 836 836G 825B 815 836H 825

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980C 992B 966C 906H 950 994F 980G II 902 988 907M 980G 992C 994 994D 907H2 992 980F 994H 980B 906M 906K 980 907H 906H2 988B 907K

    engine - generator set
    3408B 3408C 3304B 3304 3406 3408 3406B 3306

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    773 777E 793C 777C 776C 776 773B 798 AC 777D 769B 784C 777B 769 789 794 AC 768B 776D 789B 793D 776B 772 785D 777 785C 772B 785 785B 789C 784B 796 AC 770

    engine - industrial
    3304 3408 3306 3406B D379 D333C D399 G333C D330C D398 D353D D379B D353E 3406 G399 D398B G3304 G342C 3408B D348 D342 D342C D353C D349 G3306 G343 G353D D343 SR4 G379 G379A G398 D346

    track-type loader
    941B 951C 977K 951B 977H 941 977L 983B 951 955L 977 983 955 955K 977D 977A

    telehandler
    TH340B

    motor grader
    140 14E 120 12E 140B 12F 120B

    material handler
    MH3295 MH3037

    paving compactor
    CB-534C CP44B CP-323 CCS7 CS-44B CS-323 CS44B CP-44B

    track-type skidder
    527 4P D5HTSK II 517 54H D4HTSK III D4HTSK II

    backhoe loader
    450E

    wheel dozer
    824 814 824B 834H 834B 824S 834G 834U 834 824C 834S

    excavator
    245 390F 374F L 352F XE VG 390F L 349F LXE 245B 245D 374F 352F

    pipelayer
    561B PL87 561M 594 561N 572G 587T PL83 594H 572R 583H 572R II 578 587R 583R

    marine products
    3406 3304 D353C D379B D398B D398A 3408B D333C D399 D330C D348 D342 3306 3408 D346 D353E D342C 3406B D379A D353D D343 3306B 3304B D349

    wheel tractor-scraper
    633D 621G 631C 623F 651 627G 621H 637E 633E II 666B 637D 631G 623H 621B 666 623E 621K 627B 657E 631E 627 621 623B 633C 621E 621F 623K LRC 627H 657 657B 623 627E 621R 623G 641 651B 621K OEM 637G 627F 627K 627K LRC 657G 637 641B 621S 651E 631D 660B 623K 639D 650B

    track-type tractor
    7SU D6R II 7 8A 163 4S 6S D6H D5H XL 7U D9G D6M D7H D6R D7R II 5A 8 D6N 5S D6R III 8U 165 55 D5M 6SU 193B D5B D5H 5P 6 D6R XL 153 58 8S D9R D8N 183B 6A D6H II D6H XR 4P 9 192 59 4 D9N 57 D7R D6N XL 5 59N D4H 57H 7S D6D D6N LGP 9S D7G D7R LGP D4H XL 10U D9E 10 D9H 56H D10N D9L 9SU 8SU D5R2 9U D5R XL 7S LGP D10R 173B 9C D5N 58L D8H D6N OEM D5 D6H XL 10SU D4H III D8L D7R XR 7A 56 54 D5R LGP 59L D6R STD 193 4A D7F 182

    load, haul, dump
    R1600H R1600G R2900 R1600

    oem solutions
    CAT WDS