6H-6998: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6H-6998: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 6H-6998
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 133,80
    • Durchmesser ("): 0,19
    • Durchmesser (mm): 4,9
    • Einsatzbereiche: Motorkühlsysteme mit Heißwasserkühlung
    • Innendurchmesser ("): 5,27
    • Innendurchmesser (mm): 133,8
    • Kompatibel mit: Alkohole; Automobil-Bremsflüssigkeiten; Heiß-, Kaltwasser; Ketone; Ozon und Sonnenlicht; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Silikonflüssigkeiten; einige verdünnte Säuren; Dampf (200° C max.); Dampf (400° F max.)
    • Material-: EPDM – modifiziertes Ethylen-Propylen-Dien (EPDM), EPDM (70)
    • Materialbeschreibung: EPDM bietet hervorragende Leistung in Kühlmittel-/Urea-Anwendungen und ist außerdem für Luftanwendungen geeignet. Nicht mit Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF oder Biodiesel verwenden. Es verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittbeständigkeit.
    • Nicht kompatibel mit: Aromatische Kraftstoffe; Diester-Schmierstoffe; Flüssigkeiten auf Erdölbasis
    • Temperatur (°C): -55–135
    • Temperatur (°F): -67–275
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.