6I-0034: BAND-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6I-0034: BAND-AS

    Ersatzteilnummer: 6I-0034
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 375,92
    • Höhe (mm): 139,7
    • Länge (mm): 375,92
    vees 27 to 32 liter
    3408C 3412C 3408

    pipelayers
    589

    cold planers
    PR-450C

    wheel tractor scrapers
    631EII

    wheel loaders
    988F

    wheel dozers
    834B

    compactors
    836

    track type tractors
    D9R, D9RLRC, D9N, D8L