6I-0038: BAND-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6I-0038: BAND-AS

    Ersatzteilnummer: 6I-0038
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,6
    • Länge ("): 27
    cold planer
    PM-565, PR-450, PR-450C

    track-type tractor
    D9R, 58L 58 59L 8U 9U D8L, 8S D9N, 8A 8 59N 9SU 9

    wheel tractor-scraper
    631E, 637E, 657E

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    3408 3408C 3408B

    wheel-type loader
    988F, 988B

    wheel dozer
    834B, 834U 834S

    engine - industrial
    3408 3408C 3408B

    engine - truck
    3408B 3408

    off-highway truck
    769C, 771C, 768C

    earthmoving compactor
    836