6I-0345: BAND-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6I-0345: BAND-AS

    Ersatzteilnummer: 6I-0345
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 3,5
    • Länge ("): 24,5
    track-type tractor
    7SU D6R, 7 D7R, 7A 7S 7U 57H D7H

    wheel tractor-scraper
    627E