6I-0924: BAUGR. ARM
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6I-0924: BAUGR. ARM

    Ersatzteilnummer: 6I-0924
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelbaugruppe

    Beschreibung:

    • Kipphebel werden durch die Gestänge von Nockenwellen betätigt und bewegen Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite ("): 0
    • Cat® Reman-Teilenummer: 0, 0R-9952
    • Höhe ("): 2.6, 0
    • Länge ("): 0, 6.1